Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 460 2jet wall square chrome
AXOR ShowerSolution 460 2jet wall square chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 2jet wall square chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 2jet with shower arm and square escutcheon
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35280000 Chrome - 35280020 Polished Chrome - 35280130 Polished Bronze - 35280140 Brushed Bronze - 35280250 Brushed Gold Optic - 35280260 Brushed Chrome - 35280300 Polished Red Gold - 35280310 Brushed Red Gold - 35280330 Polished Black Chrome - 35280340 Brushed Black Chrome - 35280800 Stainless Steel Optic - 35280820 Brushed Nickel - 35280830 Polished Nickel - 35280930 Polished Brass - 35280950 Brushed Brass - 35280990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35280000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)156
    • Larghezza (mm)466
    • Profondità (mm)590
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)11.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria