Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 3jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 3jet with ceiling connection
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35281000 Chrome - 35281020 Polished Chrome - 35281130 Polished Bronze - 35281140 Brushed Bronze - 35281250 Brushed Gold Optic - 35281260 Brushed Chrome - 35281300 Polished Red Gold - 35281310 Brushed Red Gold - 35281330 Polished Black Chrome - 35281340 Brushed Black Chrome - 35281350 Satin Black - 35281800 Stainless Steel Optic - 35281820 Brushed Nickel - 35281830 Polished Nickel - 35281930 Polished Brass - 35281950 Brushed Brass - 35281990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream, Mono • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 22 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 23 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35281000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)166
    • Larghezza (mm)466
    • Profondità (mm)300
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria