uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 35288000

Unique ref.: 35288000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR ShowerSolutions
Gruppo prodotto: Extensions
Larghezza (mm): 50
Altezza (mm): 230
Profondità (mm): 50
Data di pubblicazione: 2017-11-01
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower

· packaging unit = 1 pieces
· dimension: 230 mm


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.98

Categoria BIMobject: Impianto idraulico - Scarico
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Codice UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrizione: Sanitary accessories
NBS Reference Codice: 35-65-70-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
Numero OmniClass: 23-27 43 00
Titolo OmniClass: Pipe Fittings
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Nome Valore
Colour chrome
Length 230 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Length 230 mm
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Features - packaging unit = 1 pieces - dimension: 230 mm
Manufacturer AXOR
Model Number 35288000
Model Reference 35288000
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®