Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolution 300 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 1jet wall chrome

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35300670 Matt Black - 35300000 Chrome - 35300020 Polished Chrome - 35300130 Polished Bronze - 35300140 Brushed Bronze - 35300250 Brushed Gold Optic - 35300260 Brushed Chrome - 35300300 Polished Red Gold - 35300310 Brushed Red Gold - 35300330 Polished Black Chrome - 35300340 Brushed Black Chrome - 35300800 Stainless Steel Optic - 35300820 Brushed Nickel - 35300830 Polished Nickel - 35300930 Polished Brass - 35300950 Brushed Brass - 35300990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17,6 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17,6 l/min • function from: 14,3 l/min • minimum flow pressure: 1,9 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35300000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)131
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)576
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
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
    Europa Asia