Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 1jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35300677 Matt Black - 35300827 Brushed Nickel - 35300007 Chrome - 35300137 Polished Bronze - 35300147 Brushed Bronze - 35300257 Brushed Gold Optic - 35300307 Polished Red Gold - 35300317 Brushed Red Gold - 35300337 Polished Black Chrome - 35300347 Brushed Black Chrome - 35300807 Stainless Steel Optic - 35300997 Polished Gold Optic - 35300957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray outer (at 0,3 MPa): 12 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35300CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)131
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)576
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)6.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina