Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 300 2jet with shower arm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 35303677 Matt Black - 35303007 Chrome - 35303137 Polished Bronze - 35303147 Brushed Bronze - 35303257 Brushed Gold Optic - 35303307 Polished Red Gold - 35303317 Brushed Red Gold - 35303337 Polished Black Chrome - 35303347 Brushed Black Chrome - 35303807 Stainless Steel Optic - 35303997 Polished Gold Optic - 35303827 Brushed Nickel - 35303957 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 12 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35303CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaOverhead showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)131
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011383
    • Nome ETIMShower head
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina