Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer 130 chrome

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with pin handle and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36100670 Matt Black - 36100000 Chrome - 36100020 Polished Chrome - 36100130 Polished Bronze - 36100140 Brushed Bronze - 36100250 Brushed Gold Optic - 36100260 Brushed Chrome - 36100300 Polished Red Gold - 36100310 Brushed Red Gold - 36100330 Polished Black Chrome - 36100340 Brushed Black Chrome - 36100800 Stainless Steel Optic - 36100820 Brushed Nickel - 36100830 Polished Nickel - 36100930 Polished Brass - 36100950 Brushed Brass - 36100990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36100000
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaManual mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)193
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia