Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36106001 Chrome - 36106671 Matt Black Specification: • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36106USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)78
    • Larghezza (mm)168
    • Profondità (mm)232
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti