Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome

    AXOR Citterio E 3-hole basin mixer 170 with escutcheons and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36108670 Matt Black - 36108000 Chrome - 36108020 Polished Chrome - 36108130 Polished Bronze - 36108140 Brushed Bronze - 36108250 Brushed Gold Optic - 36108260 Brushed Chrome - 36108300 Polished Red Gold - 36108310 Brushed Red Gold - 36108330 Polished Black Chrome - 36108340 Brushed Black Chrome - 36108800 Stainless Steel Optic - 36108820 Brushed Nickel - 36108830 Polished Nickel - 36108930 Polished Brass - 36108950 Brushed Brass - 36108990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 165 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36108000
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaManual mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)224
    • Larghezza (mm)260
    • Profondità (mm)206
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia