Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio E Single lever bidet mixer with pin handle and pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36120670 Matt Black - 36120000 Chrome - 36120020 Polished Chrome - 36120130 Polished Bronze - 36120140 Brushed Bronze - 36120250 Brushed Gold Optic - 36120260 Brushed Chrome - 36120300 Polished Red Gold - 36120310 Brushed Red Gold - 36120330 Polished Black Chrome - 36120340 Brushed Black Chrome - 36120800 Stainless Steel Optic - 36120820 Brushed Nickel - 36120830 Polished Nickel - 36120930 Polished Brass - 36120950 Brushed Brass - 36120990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 114 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36120XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBidet mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)189
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)154
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descrizione Uniclass 2015Bidet taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia