Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 250 with lever handle for wash bowls with waste set 2 ticks
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36152009 Chrome - 36152679 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 250 • projection: 163 mm • spout height: 252 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36152SGP
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)335
    • Larghezza (mm)60
    • Profondità (mm)203
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia