Pubblica i tuoi prodotti
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
    AXOR

    36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer

    AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36410000 Chrome - 36410020 Polished Chrome - 36410130 Polished Bronze - 36410140 Brushed Bronze - 36410250 Brushed Gold Optic - 36410260 Brushed Chrome - 36410300 Polished Red Gold - 36410310 Brushed Red Gold - 36410330 Polished Black Chrome - 36410340 Brushed Black Chrome - 36410670 Matt Black - 36410800 Stainless Steel Optic - 36410820 Brushed Nickel - 36410830 Polished Nickel - 36410930 Polished Brass - 36410950 Brushed Brass - 36410990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, Secuflex hose set • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, WhirlAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36410XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBath thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)212
    • Larghezza (mm)429
    • Profondità (mm)245
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descrizione Uniclass 2015Bath taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia