Pubblica i tuoi prodotti
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout
    AXOR

    36425XXX AXOR Citterio E Bath Spout

    AXOR Citterio E Bath Spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36425670 Matt Black - 36425000 Chrome - 36425020 Polished Chrome - 36425130 Polished Bronze - 36425140 Brushed Bronze - 36425250 Brushed Gold Optic - 36425260 Brushed Chrome - 36425300 Polished Red Gold - 36425310 Brushed Red Gold - 36425330 Polished Black Chrome - 36425340 Brushed Black Chrome - 36425800 Stainless Steel Optic - 36425820 Brushed Nickel - 36425830 Polished Nickel - 36425930 Polished Brass - 36425950 Brushed Brass - 36425990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • connection type: G ¾ • projection 181 mm • maximum flow rate at 3 bar: 23 l/min • spray type: laminar spray
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36425XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaBath fillers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)68
    • Larghezza (mm)68
    • Profondità (mm)194
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)871
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia