Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation

    AXOR Citterio E Single lever shower mixer for concealed installation
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36655670 Matt Black - 36655000 Chrome - 36655020 Polished Chrome - 36655130 Polished Bronze - 36655140 Brushed Bronze - 36655250 Brushed Gold Optic - 36655260 Brushed Chrome - 36655300 Polished Red Gold - 36655310 Brushed Red Gold - 36655330 Polished Black Chrome - 36655340 Brushed Black Chrome - 36655800 Stainless Steel Optic - 36655820 Brushed Nickel - 36655830 Polished Nickel - 36655930 Polished Brass - 36655950 Brushed Brass - 36655990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36655XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio E
    • Gruppo di famigliaShower mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)58
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia