Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.
AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect therm.conc.2 outl.SoftC.

    AXOR ShowerSolutions Thermostat for concealed installation softsquare for 2 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36707670 Matt Black - 36707000 Chrome - 36707020 Polished Chrome - 36707130 Polished Bronze - 36707140 Brushed Bronze - 36707250 Brushed Gold Optic - 36707260 Brushed Chrome - 36707300 Polished Red Gold - 36707310 Brushed Red Gold - 36707330 Polished Black Chrome - 36707340 Brushed Black Chrome - 36707800 Stainless Steel Optic - 36707820 Brushed Nickel - 36707830 Polished Nickel - 36707930 Polished Brass - 36707950 Brushed Brass - 36707990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 29,7 l/min • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 23 l/min • flow rate by simultaneous use of all outlets: 29,7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36707000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSelect
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria