Pubblica i tuoi prodotti
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.
    AXOR

    AXOR ShowerSelect Ventil UP 3 Verbr.quadr.

    AXOR ShowerSelect Valve for concealed installation square for 3 functions
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36717000 Chrome - 36717020 Polished Chrome - 36717130 Polished Bronze - 36717140 Brushed Bronze - 36717250 Brushed Gold Optic - 36717260 Brushed Chrome - 36717300 Polished Red Gold - 36717310 Brushed Red Gold - 36717330 Polished Black Chrome - 36717340 Brushed Black Chrome - 36717350 Satin Black - 36717800 Stainless Steel Optic - 36717820 Brushed Nickel - 36717830 Polished Nickel - 36717930 Polished Brass - 36717950 Brushed Brass - 36717990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate upper outlet: 26 l/min • Flow rate left and right: 29 l/min • Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • connection type: basic set • valve is delivered with buttons Rain large, Waterfall, hand shower
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36717000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSelect
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Codice UNSPSC30181503
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia