Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Fixfit Porter Square chrome
AXOR Fixfit Porter Square chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Porter Square chrome

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 36734000 Chrome - 36734670 Matt Black - 36734330 Polished Black Chrome - 36734020 Polished Chrome - 36734130 Polished Bronze - 36734140 Brushed Bronze - 36734250 Brushed Gold Optic - 36734260 Brushed Chrome - 36734300 Polished Red Gold - 36734310 Brushed Red Gold - 36734800 Stainless Steel Optic - 36734820 Brushed Nickel - 36734830 Polished Nickel - 36734930 Polished Brass - 36734950 Brushed Brass - 36734340 Brushed Black Chrome - 36734990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36734000
    • Famiglia di prodottoAXOR ShowerSolutions
    • Gruppo di famigliaWall outlet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)78
    • Profondità (mm)90
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)530
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010905
    • Nome ETIMShower connecting piece