Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/71bc9185-4e61-49da-ae40-4af51778f111
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
36737CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 36737007 Chrome - 36737147 Brushed Bronze - 36737257 Brushed Gold Optic - 36737307 Polished Red Gold - 36737317 Brushed Red Gold - 36737337 Polished Black Chrome - 36737347 Polished Nickel - 36737677 Matt Black - 36737707 Matt White - 36737807 Stainless Steel Optic - 36737827 Brushed Nickel - 36737957 Brushed Brass - 36737997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
36737CHN
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-03-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
65
Larghezza (mm)
65
Profondità (mm)
40
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--36737007
Istruzioni di installazione
https://www.axor-design.com/articledetail--36737007
Descrizione Tecnica
https://www.axor-design.com/articledetail--36737007
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Peso Netto (Kg)
260
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC010905
Nome ETIM
Shower connecting piece
Codice CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Prodotti simili
AXOR
AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
Download
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Download
AXOR
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Download
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
Download
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Download