Pubblica i tuoi prodotti
36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 36738000 Chrome - 36738140 Brushed Bronze - 36738250 Brushed Gold Optic - 36738300 Polished Red Gold - 36738310 Brushed Red Gold - 36738330 Polished Black Chrome - 36738340 Brushed Black Chrome - 36738670 Matt Black - 36738700 Matt White - 36738800 Stainless Steel Optic - 36738820 Brushed Nickel - 36738950 Brushed Brass - 36738990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36738XXX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)65
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)283
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers