Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/35f88345-c741-4552-866e-aa0f197425f2
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
36739CHN
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-03-18
Numero di versione
1
Altezza (mm)
65
Larghezza (mm)
65
Profondità (mm)
40
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
Istruzioni di installazione
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
Descrizione Tecnica
https://www.axor-design.com/articledetail--36739007
Relativo a
Relativo a
Peso Netto (Kg)
276
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Codice ETIM
EC010905
Nome ETIM
Shower connecting piece
Codice CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Prodotti simili
AXOR
AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
Download
AXOR
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet 2.5 GPM with shoulder shower and thermostatic module
Download
AXOR
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Download
AXOR
AXOR Uno Single lever shower mixer for exposed installation with zero handle 45600820
Download
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050820
Download
AXOR
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
Download