Pubblica i tuoi prodotti
36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 36739000 Chrome - 36739140 Brushed Bronze - 36739250 Brushed Gold Optic - 36739300 Polished Red Gold - 36739310 Brushed Red Gold - 36739330 Polished Black Chrome - 36739340 Brushed Black Chrome - 36739670 Matt Black - 36739700 Matt White - 36739800 Stainless Steel Optic - 36739820 Brushed Nickel - 36739950 Brushed Brass - 36739990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36739XXX
  • Famiglia di prodottoAXOR Wall outlet Fine
  • Gruppo di famigliaAXOR Wall outlet Fine
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)65
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)0.76
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010905
  • Nome ETIMShower connecting piece
  • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers