Pubblica i tuoi prodotti
36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
AXOR

36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 36781001 Chrome - 36781141 Brushed Bronze - 36781251 Brushed Gold Optic - 36781301 Polished Red Gold - 36781311 Brushed Red Gold - 36781331 Polished Black Chrome - 36781341 Brushed Black Chrome - 36781671 Matt Black - 36781801 Stainless Steel Optic - 36781821 Brushed Nickel - 36781831 Polished Nickel - 36781951 Brushed Brass - 36781991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico36781USA
  • Famiglia di prodottoShower thermostat
  • Gruppo di famigliaAXOR ShowerSelect ID
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)155
  • Larghezza (pollici)155
  • Profondità (pollici)13
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Libbre)3.86
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures