Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    AXOR Uno Single lever basin mixer 190 with loop handle for wash bowls and waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38032000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)312
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)236
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia