Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome
AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome
    AXOR

    AXOR Uno mixer conc.spout 225mm chrome

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 225 mm and escutcheons
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 38116000 Chrome - 38116020 Polished Chrome - 38116130 Polished Bronze - 38116140 Brushed Bronze - 38116250 Brushed Gold Optic - 38116260 Brushed Chrome - 38116300 Polished Red Gold - 38116310 Brushed Red Gold - 38116330 Polished Black Chrome - 38116340 Brushed Black Chrome - 38116800 Stainless Steel Optic - 38116810 Satinox - 38116820 Brushed Nickel - 38116830 Polished Nickel - 38116930 Polished Brass - 38116950 Brushed Brass - 38116990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38116000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)103
    • Larghezza (mm)168
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim