Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle 38421820

    AXOR Uno Single lever bath mixer for exposed installation with loop handle
    Voce di capitolato
    • · projection 203 mm · connection type: s-shaped connections · centre distance: 150 ± 16 mm · spray type mixer: normal spray · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · with silencer · suitable for continous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38421820
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)215
    • Larghezza (mm)270
    • Profondità (mm)145
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.26
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures