Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.
    AXOR

    AXOR Uno bath mixer conc.fs loop chr.

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 38426000 Chrome - 38426020 Polished Chrome - 38426130 Polished Bronze - 38426140 Brushed Bronze - 38426250 Brushed Gold Optic - 38426260 Brushed Chrome - 38426300 Polished Red Gold - 38426310 Brushed Red Gold - 38426330 Polished Black Chrome - 38426340 Brushed Black Chrome - 38426800 Stainless Steel Optic - 38426820 Brushed Nickel - 38426830 Polished Nickel - 38426930 Polished Brass - 38426950 Brushed Brass - 38426990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 28 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico38426000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)203
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)66
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia