Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut

    AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39071USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)210
    • Larghezza (pollici)56
    • Profondità (pollici)197
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti