Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, lever handles, escutcheons and pop-up waste set 39135000

Unique ref.: 39135000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Citterio
Gruppo prodotto: Manual mixers
Larghezza (mm): 310
Altezza (mm): 230
Profondità (mm): 183
Data di pubblicazione: 2019-03-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (10)
AXOR Citterio 3-hole basin mixer 170 with spout 140 mm, lever handles, escutcheons and pop-up waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 170
· projection 140 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 3.21

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L725111
Uniclass 1.4 Descrizione: Mixer taps
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrizione: Washbasin taps
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass: 23-31 11 00
Titolo OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valore
Flow Rate 1.321 gpm
Material chrome
Method Of Operation suitable for continuous flow water heaters
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer 170 with pop-up waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material chrome

BIMobject®