Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39440USA
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio
    • Gruppo di famigliaBath mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Libbre)7.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Stati Uniti