Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever
AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever
    AXOR

    AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever

    AXOR Citterio Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve and lever handle
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 39720000 Chrome - 39720020 Polished Chrome - 39720130 Polished Bronze - 39720140 Brushed Bronze - 39720250 Brushed Gold Optic - 39720260 Brushed Chrome - 39720300 Polished Red Gold - 39720310 Brushed Red Gold - 39720330 Polished Black Chrome - 39720340 Brushed Black Chrome - 39720420 Platinum - 39720800 Stainless Steel Optic - 39720820 Brushed Nickel - 39720830 Polished Nickel - 39720930 Polished Brass - 39720950 Brushed Brass - 39720990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39720000
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio
    • Gruppo di famigliaShower thermostat
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)177
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)96
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap