Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Citterio Select KM pull-out chrome
AXOR Citterio Select KM pull-out chrome
    AXOR

    AXOR Citterio Select KM pull-out chrome

    AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 with pull-out spout
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 39861670 Matt Black - 39861000 Chrome - 39861020 Polished Chrome - 39861130 Polished Bronze - 39861140 Brushed Bronze - 39861250 Brushed Gold Optic - 39861260 Brushed Chrome - 39861300 Polished Red Gold - 39861310 Brushed Red Gold - 39861330 Polished Black Chrome - 39861340 Brushed Black Chrome - 39861800 Stainless Steel Finish - 39861820 Brushed Nickel - 39861830 Polished Nickel - 39861930 Polished Brass - 39861950 Brushed Brass - 39861990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 230 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico39861000
    • Famiglia di prodottoAXOR Citterio
    • Gruppo di famigliaKitchen mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)342
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)266
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucine - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia