Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/2b1bc703-d685-47c0-b675-bf26d54c9a21
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Non disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 42004007 Chrome - 42004677 Matt Black - 42004347 Brushed Black Chrome - 42004997 Polished Gold Optic Specification:
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
42004CHN
Famiglia di prodotto
AXOR Universal Basins & Bathtub
Gruppo di famiglia
Washbasin
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-08-21
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--42004007
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Asia
Cina
Prodotti simili
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download