Pubblica i tuoi prodotti
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    Voce di capitolato
    • Surfaces:

      - 42529000 Chrome

      - 42529670 Matt Black

      - 42529340 Brushed Black Chrome

      - 42529140 Brushed Bronze

      - 42529250 Brushed Gold Optic

      - 42529300 Polished Red Gold

      - 42529310 Brushed Red Gold

      - 42529330 Polished Black Chrome

      - 42529700 Matt White

      - 42529800 Stainless Steel

      - 42529820 Brushed Nickel

      - 42529950 Brushed Brass

      - 42529990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42529XXX
    • Famiglia di prodottoFinish set shower drains
    • Gruppo di famigliaAXOR Drain
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)4.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
    • Clasificazione IFCRaccordo tubo
    • Codice ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Codice UNSPSC40141719
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrizione Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Numero OmniClass23-31 17 29
    • Titolo OmniClassShower Drains
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures