Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
axor/products/f98439db-f6ee-476e-8c72-f012badaec61
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - installazioni
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Disponibile in Stati Uniti
AXOR
Follow
42541XXX Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Flexaplus Complete set basic set and finish set waste and overflow set for bathtubs
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Surfaces: - 42541000 Chrome - 42541140 Brushed Bronze - 42541250 Brushed Gold Optic - 42541300 Polished Red Gold - 42541310 Brushed Red Gold - 42541330 Polished Black Chrome - 42541340 Brushed Black Chrome - 42541670 Matt Black - 42541700 Matt White - 42541800 Stainless Steel Optic - 42541820 Brushed Nickel - 42541950 Brushed Brass - 42541990 Polished Gold Optic Specification:
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
42541XXX
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2025-03-20
Numero di versione
1
Altezza (mm)
105
Larghezza (mm)
75
Profondità (mm)
850
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Istruzioni di installazione
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Descrizione Tecnica
https://www.axor-design.com/articledetail--42541000
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Germania
Prodotto in
Germania
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - installazioni
Classificazione IFC
Terminale sanitario
Prodotti simili
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Download
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Download
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Download
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Download
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Download
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Download