Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42626XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
    • Gruppo di famigliaTowel holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)57
    • Profondità (mm)380
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia