Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Voce di capitolato
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42655CHN
  • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
  • Gruppo di famigliaToilet brush holders
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)428
  • Larghezza (mm)82
  • Profondità (mm)91
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)2.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC010555
  • Nome ETIMLavatory brush set
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilità Regionale

Asia
Cina