Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder

    AXOR Universal Rectangular Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42656007 Chrome - 42656677 Matt Black - 42656347 Brushed Black Chrome - 42656997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42656CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)177
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina