Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Rectangular Bath towel rail 800 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42683000 Chrome - 42683140 Brushed Bronze - 42683250 Brushed Gold Optic - 42683300 Polished Red Gold - 42683310 Brushed Red Gold - 42683330 Polished Black Chrome - 42683340 Brushed Black Chrome - 42683670 Matt Black - 42683800 Stainless Steel Optic - 42683820 Brushed Nickel - 42683950 Brushed Brass - 42683990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 840 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42683XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Rectangular
    • Gruppo di famigliaTowel holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)840
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia