Pubblica i tuoi prodotti
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
    AXOR

    42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double

    AXOR Universal Circular Towel hook double
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42812000 Chrome - 42812670 Matt Black - 42812700 Matt White - 42812950 Brushed Brass - 42812990 Polished Gold Optic - 42812250 Brushed Gold Optic - 42812140 Brushed Bronze - 42812300 Polished Red Gold - 42812310 Brushed Red Gold - 42812820 Brushed Nickel - 42812800 Stainless Steel Optic - 42812330 Polished Black Chrome - 42812340 Brushed Black Chrome - 42812020 Polished Chrome - 42812260 Brushed Chrome - 42812830 Polished Nickel - 42812130 Polished Bronze - 42812930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42812XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaHooks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numero OmniClass23-31 25 27
    • Titolo OmniClassRobe Hooks

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia