Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm

    AXOR Universal Softsquare Rail bath towel holder 600 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42832677 Matt Black - 42832007 Chrome - 42832347 Brushed Black Chrome - 42832997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 694 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm • use as a rail for accessories and bath towel holder
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42832CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Softsquare
    • Gruppo di famigliaTowel holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)31
    • Larghezza (mm)694
    • Profondità (mm)84
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia