Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
AXOR Univ.Accessories paper roll holder
    AXOR

    AXOR Univ.Accessories paper roll holder

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42836670 Matt Black - 42836000 Chrome - 42836020 Polished Chrome - 42836130 Polished Bronze - 42836140 Brushed Bronze - 42836250 Brushed Gold Optic - 42836260 Brushed Chrome - 42836300 Polished Red Gold - 42836310 Brushed Red Gold - 42836330 Polished Black Chrome - 42836340 Brushed Black Chrome - 42836350 Satin Black - 42836800 Stainless Steel Optic - 42836820 Brushed Nickel - 42836830 Polished Nickel - 42836930 Polished Brass - 42836950 Brushed Brass - 42836990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42836000
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Accessories
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)118
    • Larghezza (mm)135
    • Profondità (mm)94
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)500
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia