Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
AXOR Universal shelf for bath towel chrome
    AXOR

    AXOR Universal shelf for bath towel chrome

    AXOR Universal Softsquare Bath towel shelf
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42842000 Chrome - 42842020 Polished Chrome - 42842130 Polished Bronze - 42842140 Brushed Bronze - 42842250 Brushed Gold Optic - 42842260 Brushed Chrome - 42842300 Polished Red Gold - 42842310 Brushed Red Gold - 42842330 Polished Black Chrome - 42842340 Brushed Black Chrome - 42842800 Stainless Steel Optic - 42842820 Brushed Nickel - 42842830 Polished Nickel - 42842930 Polished Brass - 42842950 Brushed Brass - 42842990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: glass, metal • length: 600 mm • thickness of glass: 6 mm • with mounting material • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm • for hanging bathrobes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42842000
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Accessories
    • Gruppo di famigliaTowel rack
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)251
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)3.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
    Albania
    Israele
    Andorra
    Turchia
    Austria
    Belgio
    Bielorussia
    Bosnia ed Erzegovina
    Bulgaria
    Cipro
    Città del Vaticano
    Croazia
    Danimarca
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Germania
    Gibilterra
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Islanda
    Isola di Man
    Isole Åland
    Isole Faroe
    Italia
    Jersey
    Lettonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Lussemburgo
    Macedonia del Nord
    Malta
    Moldavia
    Monaco
    Montenegro
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Polonia
    Portogallo
    Regno Unito
    Repubblica Ceca
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovacchia
    Slovenia
    Spagna
    Svalbard e Jan Mayen
    Svezia
    Svizzera
    Ucraina
    Ungheria