Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

AXOR Universal Accessories Roll holder without cover 42846000

Unique ref.: 42846000
Produttore: AXOR
Famiglia prodotto: AXOR Universal Accessories
Gruppo prodotto: Roll holders
Larghezza (mm): 143
Altezza (mm): 71
Profondità (mm): 81
Data di pubblicazione: 2017-05-08
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)
AXOR Universal Accessories Roll holder without cover

· drilling distance 35 mm
· material: metal
· wall-mounted


Materiale principale: Chrome
Materiale secondario:
Progettato in: Germany
Prodotto in: Germany
Peso netto (kg): 0.356

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Accessori bagno
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Codice UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Codice: L721
Uniclass 1.4 Descrizione: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrizione: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descrizione: Toilet roll holders
NBS Reference Codice: 31-75
NBS Reference Descrizione: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numero OmniClass: 23-19 31 17
Titolo OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands