Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Circular Wall mirror
AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    AXOR Universal Circular Wall mirror

    AXOR Universal Circular Wall mirror
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42848007 Chrome - 42848677 Matt Black - 42848707 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42848CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)30
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)5.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numero OmniClass23-21 37 13 15
    • Titolo OmniClassMirrors
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Cina