Pubblica i tuoi prodotti
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42856007 Chrome - 42856677 Matt Black - 42856707 Matt White - 42856347 Brushed Black Chrome - 42856997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42856CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaRoll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)177
    • Profondità (mm)83
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 21
    • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia