Pubblica i tuoi prodotti
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873CHN AXOR Universal Circular Tissue box

    AXOR Universal Circular Tissue box
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42873007 Chrome - 42873677 Matt Black - 42873707 Matt White - 42873347 Brushed Black Chrome - 42873997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42873CHN
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaCosmetic boxes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)145
    • Larghezza (mm)265
    • Profondità (mm)68
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_29
    • Descrizione Uniclass 2015Facial tissue dispensers
    • Numero OmniClass23-21 43 15 13
    • Titolo OmniClassBathroom Tissue Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2020
    • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Asia