Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 42880000 Chrome - 42880670 Matt Black - 42880700 Matt White - 42880950 Brushed Brass - 42880990 Polished Gold Optic - 42880250 Brushed Gold Optic - 42880140 Brushed Bronze - 42880300 Polished Red Gold - 42880310 Brushed Red Gold - 42880820 Brushed Nickel - 42880800 Stainless Steel Optic - 42880330 Polished Black Chrome - 42880340 Brushed Black Chrome - 42880020 Polished Chrome - 42880260 Brushed Chrome - 42880830 Polished Nickel - 42880130 Polished Bronze - 42880930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 855 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico42880XXX
    • Famiglia di prodottoAXOR Universal Circular
    • Gruppo di famigliaTowel holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-28
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)855
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)770
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 25
    • Titolo OmniClassTowel Bars
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia