Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno BM 110 Select w/ rod chrom
AXOR Uno BM 110 Select w/ rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 110 Select w/ rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 110 with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45010000 Chrome - 45010020 Polished Chrome - 45010130 Polished Bronze - 45010140 Brushed Bronze - 45010250 Brushed Gold Optic - 45010260 Brushed Chrome - 45010300 Polished Red Gold - 45010310 Brushed Red Gold - 45010330 Polished Black Chrome - 45010340 Brushed Black Chrome - 45010800 Stainless Steel Optic - 45010820 Brushed Nickel - 45010830 Polished Nickel - 45010930 Polished Brass - 45010950 Brushed Brass - 45010990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 123 mm • spout height: 109 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45010000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)223
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)178
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim