Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
    AXOR

    AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45016000 Chrome - 45016020 Polished Chrome - 45016130 Polished Bronze - 45016140 Brushed Bronze - 45016250 Brushed Gold Optic - 45016260 Brushed Chrome - 45016300 Polished Red Gold - 45016310 Brushed Red Gold - 45016330 Polished Black Chrome - 45016340 Brushed Black Chrome - 45016800 Stainless Steel Optic - 45016820 Brushed Nickel - 45016830 Polished Nickel - 45016930 Polished Brass - 45016950 Brushed Brass - 45016990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 220 • projection: 160 mm • spout height: 219 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • temperature limitation adjustable • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45016000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)264
    • Larghezza (mm)93
    • Profondità (mm)243
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Classificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia