Pubblica i tuoi prodotti
AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome
AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome
    AXOR

    AXOR Uno basin mix.freestand.zero chrome

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set
    Voce di capitolato
    • Surfaces: - 45037000 Chrome - 45037020 Polished Chrome - 45037130 Polished Bronze - 45037140 Brushed Bronze - 45037250 Brushed Gold Optic - 45037260 Brushed Chrome - 45037300 Polished Red Gold - 45037310 Brushed Red Gold - 45037330 Polished Black Chrome - 45037340 Brushed Black Chrome - 45037800 Stainless Steel Optic - 45037820 Brushed Nickel - 45037830 Polished Nickel - 45037930 Polished Brass - 45037950 Brushed Brass - 45037990 Polished Gold Optic Specification: • projection: 260 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico45037000
    • Famiglia di prodottoAXOR Uno
    • Gruppo di famigliaBasin mixers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1242
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)337
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)10.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia